Câbles confectionnés pour ventilateurs

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 8 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Tension nominaleUL/CSA 600 V
  • Tension d'essaiConducteurs de puissance 4 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 20 MOhm x km
Structure
  • Âme en cuivre nu, à brins ultra-fins
  • Isol. conducteur PVC
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteur de protection V/J
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine grise
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble pour ventilateur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

UL/CSA

Particularité

Particulièrement adapté à l'utilisation avec
des rayons de courbure réduits et des
accélérations importantes.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EWLLxxxGMS

Lüfterleitung GMS

660850

86,00