Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement 0°C à +60°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12 x Ø du câble
    pose fixe 7 x Ø du câble
  • Accélération max.
    4 m/s²
  • Cycles de flexion
    10 millions avec ≥ 12x Ø câble
  • Tension de service
    Conducteurs de puissance 600/1000 V
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 3 kV
    Conducteurs de commande 1,5 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 500 MOhm x km
Structure

Câbles de frein moteur

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteurs en polymère polyoléfine
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de freinage

  • Âme en cuivre nu, à brins ultra-fins
  • Isolation conducteurs polyester
  • Identification conducteur noir, blanc
  • Blindage : guipage de fils de cuivre étamé

Câbles moteur

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu, à brins ultra-fins
  • Isolation conducteurs polyester
  • Identification des conducteurs U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
  • Conducteur de protection V/J
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement
pour les applications à contraintes
mécaniques importantes.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 05906245 PUR 4x1,5

660846

125,00

Motorleitung 05906253 PUR 4x2,5

660847

134,00

Motorleitung 13331221 PUR 4x1,5+2x1

660848

139,00

Motorleitung 13332155 PUR 4x2,5+2x1

660849

155,00