Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement 0°C à +60°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 20 x Ø du câble
    pose fixe 9 x Ø du câble
  • Accélération max.
    2 m/s²
  • Cycles de flexion
    50 000 avec ≥ 20x Ø câble
  • Tension de service
    Conducteurs de puissance 600/1000 V
  • Tension d'essaiConducteurs de puissance 4 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 20 MOhm x km
Structure

Câbles de frein moteur

Conducteurs de puissance

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.5
  • Isolation de conducteur en PP haut de gamme
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de freinage

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteurs PP haut de gamme
  • Identification conducteur noir, blanc
  • Blindage feuillard aluminium/polyester Guipage en tresse de cuivre étamé

Câbles moteur

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu, selon CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs PVC
  • Identification des conducteurs U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
  • Conducteur de protection V/J
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 1995502 PVC 4x1,5

660842

88,00

Motorleitung 05904552 PVC 4x2,5

660843

132,00

Motorleitung 13324853 PVC 4x1,5+2x1

660844

125,00

Motorleitung 13332139 PVC 4x2,5+2x1

660845

131,00