Câbles d'émission confectionnés

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -50°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Accélération max.
    20 m/s²
  • Cycles de flexion
    10 millions avec ≥ 10x Ø câble
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai1,5 kV
Structure
  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteur PP
  • Gaine intérieure TPE
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine verte
  • Identification des conducteurs selon DIN 47100
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ces câbles d'émission confectionnés
haut de gamme sont conçus spécialement pour les
applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Particulièrement adapté à l'utilisation avec
des rayons de courbure réduits et des
accélérations importantes.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Geberleitung HF 13324551 PUR 6x2x0,25

660838

156,00

Geberverlängerung HF 1995405 PUR 6x2x0,25

660839

160,00

Geberleitung 1994875 PVC 5x2x0,25

660840

149,00

Geberverlängerung 1995421 PVC 5x2x0,25

660841

155,00