Câbles d'émission confectionnés

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 20x Ø du câble
  • Tension nominalemax. 350 V,
    selon UL 300 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1,5 kV
    conducteur/blindage 1 kV
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteur PP
  • Identification des conducteurs selon DIN 47100
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé avec drain de masse, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine verte
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble d'émission confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Geberleitung HF 13324535 PVC 6x2x0,25

660834

122,00

Geberverlängerung HF 1995391 PVC 6x2x0,25

660835

134,00

Geberleitung 1994875 PVC 5x2x0,25

660836

116,00

Geberverlängerung 1995421 PVC 5x2x0,25

660837

123,00