Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -50°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Accélération max.
    20 m/s²
  • Cycles de flexion
    5 millions avec ≥ 10x Ø câble
  • Tension nominale
    Conducteurs de puissance U0/U 600/1000 V
    Conducteurs de commande 1000 V AC
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 4 kV
    Conducteurs de commande 4 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 100 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation de conducteur en PP haut de gamme
  • Identification des conducteurs U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme en cuivre nu, à brins ultra-fins
  • Isolation conducteurs PP haut de gamme
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteurs toronnés en tierce
  • Blindage en tresse de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement
pour les applications à contraintes
mécaniques importantes.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Particulièrement adapté à l'utilisation avec
des rayons de courbure réduits et des
accélérations importantes.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 1991809 PUR 4x1,5

660824

217,00

Motorleitung 1991825 PUR 4x2,5

660825

242,00

Motorleitung 1991841 PUR 4x4

660826

261,00

Motorleitung 1991868 PUR 4x6

660827

293,00

Motorleitung 1991884 PUR 4x10

660828

362,00

Motorleitung 1991906 PUR 4x1,5+3x1

660829

263,00

Motorleitung 1991922 PUR 4x2,5+3x1

660830

263,00

Motorleitung 1991949 PUR 4x4+3x1

660831

294,00

Motorleitung 1991965 PUR 4x6+3x1

660832

393,00

Motorleitung 1991981 PUR 4x10+3x1

660833

413,00