Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 20x Ø du câble
  • Tension nominale
    VDE 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Tension d'essai 4 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 20 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteur PP
  • Identification des conducteurs U1, V2, W3
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteurs PP
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteurs toronnés en tierce
  • Blindage film polyester doublé d'alu fil de drain + guipage CU
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 1991795 PVC 4x1,5

660822

142,00

Motorleitung 1991892 PVC 4x1,5+3x1

660823

225,00

Motorleitung 1991914 PVC 4x2,5+3x1

660897

217,00