Câbles d'émission confectionnés

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 15 x Ø du câble
    pose fixe 8 x Ø du câble
  • Accélération max.
    3 m/s²
  • Cycles de flexion
    2 millions avec ≥ 15x Ø câble
  • Tension de service 30 V
  • Tension d'essai 1000 V
Structure
  • Âme en cuivre étamé
  • Isolation conducteurs en polyester/polyoléfine
  • Blindage en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine verte

Structure / code couleur

  • (3x(2x0,14)+2x(0,5)) JA+NO, VE+NO, RO+NO, BL, NO
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5)) JA+VE, RS+GR, RO+BE, BL, MA
  • (4x(2x0,14)+2x(1,0)) JA+VE, RS+GR, RO+BE, NO+VI, BL, MA
  • (4x(2x0,14)+2x(0,5)) JA+VE, RS+GR, RO+BE, NO+VI, BL, MA
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ces câbles d'émission confectionnés
haut de gamme sont conçus spécialement pour les
applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570) (sauf 0-000000-02866)
UL/CSA

Particularité

Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYD 0019 A xxxx F02 A00

Geberleitung 0019AF02A00 PUR

660815

a. A.

EYD 0020 A xxxx A00 S04

Geberleitung 0020AA00S04 PUR

660816

a. A.

EYF 0020 A xxxx A00 S05

Geberleitung 0020AA00S05 PUR

660817

a. A.

EYF 0020 A xxxx F01 A00

Geberleitung 0020AF01A00 PUR

660818

a. A.

EYF 0020 A xxxx F01 S01

Geberleitung 0020AF01S01 PUR

660819

a. A.

EYF 0020 A xxxx F01 S02

Geberleitung 0020AF01S02 PUR

660820

a. A.

EYF 0022 A xxxx F03 A00

Geberleitung 0022AF03A00 PUR

660821

a. A.