Câbles d'émission confectionnés

Utilisation mobile (PVC)

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -10°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12 x Ø du câble
    pose fixe 8 x Ø du câble
  • Accélération max.
    4 m/s²
  • Cycles de flexion
    5 millions avec ≥ 12x Ø câble
  • Tension de service 30 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Résistance d'isolement ≥ 100 MOhm x km
Structure
  • Âme en cuivre
  • Isolation conducteurs en polyoléfine
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine orange

Structure / code couleur

  • (2x0,5+4x2x0,25) BL, MA, MA+VE, RO+NO, BE+VI, GR+RS
  • (2x1,0+4x2x0,25) BL, MA, MA+VE, RO+NO, BE+VI, GR+RS
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ces câbles d'émission confectionnés
haut de gamme sont conçus spécialement pour les
applications mobiles.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

UL/CSA

Particularité

Particulièrement adapté à l'utilisation avec
des rayons de courbure réduits et des
accélérations importantes.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Geberleitung 4374 PVC

660752

126,00

Geberleitung 4042 PVC

660753

111,00

Geberleitung 4375 PVC

660754

133,00

Geberleitung 4103 PVC

660755

127,00

Geberleitung 4200 PVC

660756

106,00