Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Utilisation mobile (PVC)

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -50°C à +90°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 7 x Ø du câble
  • Accélération max.
    4 m/s²
  • Cycles de flexion
    5 millions avec ≥ 10x Ø câble
  • Tension nominale
    UL/CSA 1000 V
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 4 kV
    Conducteurs de signalisation 2 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 20 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation conducteur PETP
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation conducteurs PETP
  • Identification des conducteurs Paire 1 : 5, 6 Paire 2 : 7, 8
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Blindage feuillard aluminium/polyester Drain de masse tresse de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement
pour les applications à contraintes
mécaniques importantes.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Particulièrement adapté à l'utilisation avec
des rayons de courbure réduits et des
accélérations importantes.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Downloads
Data sheet

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 4009 PVC

660680

241,00

Motorleitung 4017 PVC

660681

223,00

Motorleitung 4039 PVC

660682

222,00

Motorleitung 4060 PVC

660683

362,00

Motorleitung 4055 PVC

660684

a. A.

Motorleitung 4020 PVC

660685

155,00

Motorleitung 4018 PVC

660686

197,00

Motorleitung 4016 PVC

660687

208,00

Motorleitung 4119 PVC

660688

313,00