Câbles d'émission confectionnés

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    pose fixe -25°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 8x Ø du câble
  • Tension de service 30 V
  • Tension d'essai 1000 V
  • Résistance d'isolement ≥ 10 MOhm x km
Structure
  • Âme en cuivre étamé
  • Isol. conducteur PVC ou PE
  • Blindage en tresse de cuivre étamé, couverture 75% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine verte

Structure / code couleur

  • (3x(2x0,14)+2x(0,5)) JA+NO, VE+NO, RO+NO, BL, NO
  • (4x(2x0,14)+2x(1,0) JA+VN, RS+GR, RO+BE, NO+VI, BL, MA
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble d'émission confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EWLRxxxGM-T

Geberleitung GM-T

660335

126,00

EWLRxxxGM-T

Encoderleitung GM-T

660772

146,00

EWLDxxxGGBS93

Systemleitung GGBS 93

660773

102,00