Câbles d'émission confectionnés

Utilisation mobile (PUR)

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement 0°C à +60°C
    pose fixe -40°C à +60°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 8 x Ø du câble
  • Accélération max.
    5 m/s²
  • Cycles de flexion
    10 millions avec ≥ 12x Ø câble
  • Tension de service
    VDE 300 V AC
    UL/CSA 30 V
  • Tension d'essai 1000 V (0,14 mm² 0,5 kV)
  • Résistance d'isolement ≥ 100 MOhm x km
Structure
  • Âme en cuivre
  • Isolation conducteur PP haut de gamme/ isolation conducteur polyoléfine
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine de couleur orange (avec (2x0,5+4x2x0,25), vert possible également)

Structure / code couleur

  • (2x0,5+4x2x0,25) BL, MA, MA+VE, RO+NO, BE+VI, GR+RS
  • (2x1,0+4x2x0,25) BL, MA, MA+VE, RO+NO, BE+VI, GR+RS
  • (4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14)) GR+RS, JA+VI, VE+MA, RO+NO, BE, BL/VE, MA/VE, BL, VE/NO, BE/NO, JA/NO, RO/NO
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ces câbles d'émission confectionnés
haut de gamme sont conçus spécialement pour les
applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

UL/CSA

Particularité

Particulièrement adapté à l'utilisation avec
des rayons de courbure réduits et des
accélérations importantes.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

IKS4374

Geberleitung 4374 PUR

660260

129,00

IKS4042

Geberleitung 4042 PUR

660757

112,00

IKS4375

Geberleitung 4375 PUR

660263

133,00

IKS4040

Geberleitung 4040 PUR

660758

136,00

IKS4041

Geberleitung 4041 PUR

660759

138,00

IKS4020

Geberleitung 4020 PUR

660266

181,00

IKS4043

Geberleitung 4043 PUR

660760

114,00

IKS4103

Geberleitung 4103 PUR

660272

129,00

IKS0205

Geberleitung 0205 PUR

660275

a. A.

IKS0204

Geberleitung 0204 PUR

660276

a. A.

IKS0206

Geberleitung 0206 PUR

660277

a. A.

IKS4142

Geberleitung 4142 PUR

660283

175,00

IKS4038

Geberleitung 4038 PUR

660761

187,00

IKS4001

Geberleitung 4001 PUR

660313

187,00

IKS4019

Geberleitung 4019 PUR

660314

a. A.

RKG4200

Geberleitung 4200 PUR

660628

107,00