Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement 0°C à +60°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 20 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Accélération max.
    2 m/s²
  • Cycles de flexion
    100 000 avec ≥ 20x Ø câble
  • Tension nominale (UL/CSA)
    (puissance + signal) 1000 V
    Tension nominale (VDE)
    (puissance) U0/U 0,6/1 kV
    (signal) 24 V
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 4 kV
    Conducteurs de signalisation 2 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 20 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu, selon CEI 60228 cl.6
  • Isol. conducteur PVC
  • Identification des conducteurs U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteur TPE-E
  • Identification conducteur noir, blanc
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Blindage en tresse de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX5002-5CA01

5CA01 DESINA PVC

660224

103,00

6FX5002-5CA11

5CA11 DESINA PVC

660227

134,00

6FX5002-5CA21

5CA21 DESINA PVC

660230

185,00

6FX5002-5CA31

5CA31 DESINA PVC

660234

196,00

6FX5002-5CA41

5CA41 DESINA PVC

660237

248,00

6FX5002-5CA51

5CA51 DESINA PVC

660238

300,00

6FX5002-5CA61

5CA61 DESINA PVC

660239

a. A.

6FX5002-5CA13

5CA13 DESINA PVC

660229

a. A.

6FX5002-5CA23

5CA23 DESINA PVC

660232

a. A.

6FX5002-5DA01

5DA01 DESINA PVC

660241

143,00

6FX5002-5DA11

5DA11 DESINA PVC

660244

154,00

6FX5002-5DA21

5DA21 DESINA PVC

660247

253,00

6FX5002-5DA31

5DA31 DESINA PVC

660250

a. A.

6FX5002-5DA41

5DA41 DESINA PVC

660254

282,00

6FX5002-5DA51

5DA51 DESINA PVC

660257

327,00

6FX5002-5DA61

5DA61 DESINA PVC

660259

a. A.

6FX5002-5DA13

5DA13 DESINA PVC

660666

a. A.

6FX5002-5DA23

5DA23 DESINA PVC

660249

642,00

6FX5002-5DA33

5DA33 DESINA PVC

660252

1132,00

6FX5002-5DA43

5DA43 DESINA PVC

660255

a. A.

6FX5002-5DA53

5DA53 DESINA PVC

660667

a. A.