Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -50°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 7 x Ø du câble
  • Accélération max.
    5 m/s²
  • Cycles de flexion
    10 millions avec ≥ 12x Ø câble
  • Tension nominale
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 4 kV
    Conducteurs de commande 2 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 500 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation de conducteur en PP haut de gamme
  • Identification des conducteurs U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L-
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteurs PP haut de gamme
  • Identification conducteur noir blanc
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Blindage : guipage de fils de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour
les applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Particularité

Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX8002-5CA01

5CA01 DESINA PUR

660053

131,00

6FX8002-5CA11

5CA11 DESINA PUR

660056

265,00

6FX8002-5CA21

5CA21 DESINA PUR

660059

213,00

6FX8002-5CA31

5CA31 DESINA PUR

660063

229,00

6FX8002-5CA41

5CA41 DESINA PUR

660066

249,00

6FX8002-5CA51

5CA51 DESINA PUR

660067

271,00

6FX8002-5CA61

5CA61 DESINA PUR

660068

328,00

6FX8002-5CA13

5CA13 DESINA PUR

660058

536,00

6FX8002-5CA23

5CA23 DESINA PUR

660061

760,00

6FX8002-5DA01

5DA01 DESINA PUR

660070

166,00

6FX8002-5DA11

5DA11 DESINA PUR

660073

227,00

6FX8002-5DA21

5DA21 DESINA PUR

660076

251,00

6FX8002-5DA31

5DA31 DESINA PUR

660080

261,00

6FX8002-5DA41

5DA41 DESINA PUR

660084

304,00

6FX8002-5DA51

5DA51 DESINA PUR

660088

326,00

6FX8002-5DA61

5DA61 DESINA PUR

660089

378,00

6FX8002-5DA13

5DA13 DESINA PUR

89800

560,00

6FX8002-5DA23

5DA23 DESINA PUR

89802

850,00

6FX8002-5DA33

5DA33 DESINA PUR

660082

872,00

6FX8002-5DA43

5DA43 DESINA PUR

660085

1091,00

6FX8002-5DA53

5DA53 DESINA PUR

660668

1380,00