Câbles d'émission confectionnés

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -50°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 11 x Ø du câble
    pose fixe 7 x Ø du câble
  • Accélération max.
    5 m/s²
  • Cycles de flexion
    10 millions avec ≥ 12x Ø câble
  • Tension de service 30 V
  • Tension d'essai 500 V
  • Résistance d'isolement ≥ 10 MOhm x km
Structure
  • Âme en cuivre étamé
  • Isolation de conducteur en PP haut de gamme
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine verte

Structure / code couleur

  • (2x2x0,18) NO, MA, RO, OR
  • (4x2x0,18) NO+MA, RO+OR, JA+VE, BE+VI
  • (8x2x0,18) NO+MA, RO+OR, JA+VE, BE+VI, GR+BL, BL/NO+BL/MA, BL/RO+BL/OR, BL/JA+BL/VE
  • (12x0,22) NO, MA, RO, OR, JA, VE, BE, VI, GR, BL, BL/NO, BL/MA
  • (4x2x0,34+4x0,5) RO+OR, JA+VE, BE+VI, NO+MA, BL/RO, BL/JA, BL/BE, BL/NO
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5)) RO+OR, JA+VE, NO+MA, NO, RO
  • (3x(2x0,14)+2x0,5+4x0,14) RO+OR, JA+VE, NO+MA, MA/RO, MA/BE, GR, BE, BL/JA, BL/NO
  • (3x(2x0,14)+2x0,5+4x0,14+4x0,22) RO+OR, JA+VE, NO+MA, MA/RO, MA/BE, GR, BE, BL/JA, BL/NO, MA/JA, MA/GR/VE/NO, VE/RO
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ces câbles d'émission confectionnés
haut de gamme sont conçus spécialement pour les
applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX8002-2AD00

2AD00 DESINA PUR

660014

171,00

6FX8002-2AH00

2AH00 DESINA PUR

87328

94,00

6FX8002-2CA11

2CA11 DESINA PUR

660018

128,00

6FX8002-2CA15

2CA15 DESINA PUR

660019

a. A.

6FX8002-2CA31

2CA31 DESINA PUR

660021

174,00

6FX8002-2CA51

2CA51 DESINA PUR

660023

a. A.

6FX8002-2CA61

2CA61 DESINA PUR

660024

a. A.

6FX8002-2CA72

2CA72 DESINA PUR

660676

a. A.

6FX8002-2CB31

2CB31 DESINA PUR

650122

128,00

6FX8002-2CB51

2CB51 DESINA PUR

660031

154,00

6FX8002-2CC11

2CC11 DESINA PUR

660032

a. A.

6FX8002-2CD01

2CD01 DESINA PUR

660033

127,00

6FX8002-2CF02

2CF02 DESINA PUR

89293

156,00

6FX8002-2CG00

2CG00 DESINA PUR

660034

109,00

6FX8002-2CH00

2CH00 DESINA PUR

660035

160,00

6FX8002-2EQ10

2EQ10 PUR DESINA

660038

171,00

6FX8002-2CA21

2CA21 DESINA PUR

660020

176,00

6FX8002-2CE02

2CE02 DESINA PUR

660677

190,00

6FX8002-2CM00

2CM00 DESINA PUR

660678

a. A.

6FX8002-2CE07

2CE07 DESINA PUR

660679

a. A.