NYM-J/-O câble sous gaine PVC

Homologué VDE

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble en gaine PVC selon
    DIN VDE 0250 Partie 204
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 4x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur cuivre mono- ou multibrin, nu, selon DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en PVC type de mélange Tl1 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Jonc de bourrage
  • Gaine extérieure en PVC, type de mélange TM1 selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7035)
Propriétés

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin
    rm = conducteur rond multibrin
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre

 

Utilisation

Pour les installations industrielles et domestiques. Utilisation à l'air libre, dans des locaux secs, humides ou mouillés. Sur, dans et sous enduit, dans la maçonnerie et le béton, mais pas pour incorporation directe dans du béton secoué, vibré ou compacté. Une utilisation en extérieur est possible uniquement à l'abri d'une exposition directe aux rayons du soleil.
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
39050

1 G 1,5

re

5,4

14,4

40,0

16

39001

1 x 1,5

re

5,4

14,4

40,0

16

39006

2 x 1,5

re

8,7

29,0

170,0

16

39056

3 G 1,5

re

9,1

43,0

135,0

16

39007

3 x 1,5

re

9,1

43,0

135,0

16

39058

4 G 1,5

re

9,8

58,0

160,0

16

39009

4 x 1,5

re

9,8

58,0

160,0

16

39066

5 G 1,5

re

10,3

72,0

190,0

16

39017

5 x 1,5

re

10,3

72,0

190,0

16

39072

7 G 1,5

re

11,5

101,0

235,0

16

39023

7 x 1,5

re

11,5

101,0

235,0

16

39076

10 G 1,5

re

13,8

144,0

330,0

16

39077

12 G 1,5

re

14,4

173,0

405,0

16

39055

1 G 2,5

re

6,0

24,0

70,0

14

39024

1 x 2,5

re

6,0

24,0

70,0

14

39057

3 G 2,5

re

10,4

72,0

190,0

14

39008

3 x 2,5

re

10,4

72,0

190,0

14

39059

4 G 2,5

re

11,3

96,0

230,0

14

39010

4 x 2,5

re

11,3

96,0

230,0

14

39067

5 G 2,5

re

12,0

120,0

270,0

14

39018

5 x 2,5

re

12,0

120,0

270,0

14

39075

7 G 2,5

re

13,2

168,0

342,0

14

39051

1 G 4

re

6,6

38,0

80,0

12

39002

1 x 4

re

6,6

38,0

80,0

12

39074

3 G 4

re

12,0

115,0

258,0

12

39060

4 G 4

re

13,0

154,0

330,0

12

39011

4 x 4

re

13,0

154,0

330,0

12

39068

5 G 4

re

14,5

192,0

410,0

12

39019

5 x 4

re

14,5

192,0

410,0

12

39052

1 G 6

re

7,2

58,0

105,0

10

39003

1 x 6

re

7,2

58,0

105,0

10

39078

3 G 6

re

13,0

173,0

320,0

10

39061

4 G 6

re

15,1

230,0

460,0

10

39012

4 x 6

re

15,1

230,0

460,0

10

39069

5 G 6

re

16,1

288,0

540,0

10

39020

5 x 6

re

16,1

288,0

540,0

10

39053

1 G 10

re

8,4

96,0

155,0

8

39004

1 x 10

re

8,4

96,0

155,0

8

39062

4 G 10

re

17,6

384,0

680,0

8

39013

4 x 10

re

17,6

384,0

680,0

8

39070

5 G 10

re

19,2

480,0

850,0

8

39021

5 x 10

re

19,2

480,0

850,0

8

39054

1 G 16

rm

9,9

154,0

230,0

6

39005

1 x 16

rm

9,9

154,0

230,0

6

39063

4 G 16

rm

21,3

614,0

1048,0

6

39014

4 x 16

rm

21,3

614,0

1048,0

6

39071

5 G 16

rm

23,4

768,0

1280,0

6

39022

5 x 16

rm

23,4

768,0

1280,0

6

39079

1 G 25

rm

12,0

240,0

325,0

4

39064

4 G 25

rm

25,8

960,0

1649,0

4

39015

4 x 25

rm

25,8

960,0

1649,0

4

39073

5 G 25

rm

28,7

1200,0

1970,0

4

39065

4 G 35

rm

28,5

1344,0

2000,0

2

39016

4 x 35

rm

28,5

1344,0

2000,0

2