NYCWY

câble de puissance 0,6/1 kV, conducteur concentrique, homologué VDE

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +160°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    50 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    12x Ø câble
  • Intensité admissible
    voir le tableau Informations techniques
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en PVC type de mélange DIV4 selon HD 603 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Jonc de bourrage
  • Conducteur concentrique, constitué de fils de cuivre nu ronds, disposés en couches ondulées (Ceander), maintenus par bande de cuivre enroulée hélicoïdalement.
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV5 selon HD 603 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif
    - monophasés: 2 conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV
    - monophasés: 1 conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Système de courant triphasé 1,2 kV avec conducteur concentrique ayant une section minimum de 240 mm² et supérieur à 3.6 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin
    rm = conducteur rond multibrins
    sm = conducteur sectoral multibrin
Utilisation

Ces câbles industriels sont destinés au transport d'énergie basse tension. Ils sont particulièrement recommandés pour les installations fixes nécessitant une protection mécanique ou électrique. Ils conviennent pour des utilisations en en extérieur, en intérieur, en pose enterrée, dans l'eau, dans le béton, les caniveaux, sur chemins de câbles, dans les centrales électriques, dans l'industrie et les installations de distribution d'électricité, les raccordements domestiques, les éclairages des voies publiques, et conviennent également pour la transmission de signaux de réglage et de mesure. Le conducteur concentrique (C) est utilisable comme conducteur PE, PEN ou en tant que blindage. La forme ondulée (Ceander) du conducteur concentrique permet de réaliser lors du montage un nombre quelconque de dérivations sans devoir sectionner le conducteur. Ceci garantit une extrême sécurité de fonctionnement. CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

32260

2 x 10

re / 10

19,0

312,0

650,0

8

32261

2 x 16

re / 16

21,0

489,0

850,0

6

32262

2 x 25

rm / 25

24,0

763,0

1210,0

4

32263

3 x 10

re / 10

19,5

408,0

730,0

8

32264

3 x 16

re / 16

22,0

643,0

1000,0

6

32265

3 x 25

rm / 16

26,0

902,0

1550,0

4

32274

3 x 25

rm / 25

26,0

1003,0

1600,0

4

32266

3 x 35

sm / 16

27,0

1190,0

1750,0

2

32275

3 x 35

sm / 35

27,5

1402,0

1850,0

2

32267

3 x 50

sm / 25

29,5

1723,0

2250,0

1

32276

3 x 50

sm / 50

29,5

2000,0

2450,0

1

32268

3 x 70

sm / 35

33,0

2410,0

2950,0

2/0

32277

3 x 70

sm / 70

34,0

2796,0

3350,0

2/0

32269

3 x 95

sm / 50

38,0

3296,0

4100,0

3/0

32278

3 x 95

sm / 95

38,5

3791,0

4550,0

3/0

32270

3 x 120

sm / 70

41,0

4236,0

5050,0

4/0

32279

3 x 120

sm / 120

42,0

4786,0

5550,0

4/0

32271

3 x 150

sm / 70

45,0

5100,0

6000,0

300 kcmil

32280

3 x 150

sm / 150

46,0

5970,0

6900,0

300 kcmil

32272

3 x 185

sm / 95

50,0

6383,0

7550,0

350 kcmil

32281

3 x 185

sm / 185

51,0

7363,0

8500,0

350 kcmil

32273

3 x 240

sm / 120

57,0

8242,0

9950,0

500 kcmil

32282

4 x 10

re / 10

20,5

504,0

890,0

8

32283

4 x 16

re / 16

23,5

796,0

1250,0

6

32284

4 x 25

rm / 16

28,0

1142,0

1800,0

4

32285

4 x 35

sm / 16

29,0

1526,0

2050,0

2

32286

4 x 50

sm / 25

33,0

2203,0

2700,0

1

32287

4 x 70

sm / 35

37,0

3082,0

3750,0

2/0

32288

4 x 95

sm / 50

43,5

4208,0

5000,0

3/0

32289

4 x 120

sm / 70

47,0

5388,0

6350,0

4/0

32290

4 x 150

sm / 70

51,0

6540,0

7650,0

300 kcmil

32291

4 x 185

sm / 95

56,0

8159,0

9350,0

350 kcmil

32292

4 x 240

sm / 120

62,5

10546,0

11600,0

500 kcmil