NAYY

Câble pour pose enterrée 0,6/1 kV, conforme à VDE

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502
  • Mélange PVC thermoplastique spécial
    pour conducteurs et gaine
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    ≤ 300 mm² +160°C
    > 300 mm² +140°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    30 N/mm²
  • Intensité admissible
    selon DIN VDE 0276 Partie 603 en
    service sans perturbation tableaux 14 et 15
    en cas de court-circuit tableau 17
  • Rayon de courbure minimum
    multiconducteur 12x Ø câble
    monoconducteur 15x Ø câble
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur en aluminium, selon DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en PVC type de mélange DIV4 selon HD 603 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, 0276 Partie 603
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Enveloppe commune des conducteurs
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV5 selon HD 603 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif • Systèmes monophasés deux conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV • Systèmes monophasés un conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Systèmes à courant triphasés 1,2 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrins se = conducteur sectoral monobrin sm = conducteur sectoral multibrin
  • Modèle J = avec conducteur de protection V/J Modèle O = sans conducteur de protection V/J
Utilisation

Câbles de distribution de l'énergie pour utilisation dans la terre, dans l'eau, à l'air libre, dans le béton, dans des locaux fermés, des caniveaux de câbles, pour les centrales électriques, l'industrie et les installations de commande, ainsi que dans des réseaux locaux, si des endommagements mécaniques sont exclus.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice d'aluminium

kg / km

Poids

env. kg / km

Modèle J

Réf.

N° AWG

Modèle O

Réf.

N° AWG

1 x 35

re

13,0

102,0

240,0

32328

2

-

32311

2

-
1 x 50

re

15,0

145,0

360,0

32329

1

-

32312

1

-
1 x 70

rm

16,5

203,0

410,0

32390

2/0

-

32313

2/0

-
1 x 95

rm

19,0

276,0

570,0

32391

3/0

-

32314

3/0

-
1 x 120

rm

20,5

348,0

691,0

32392

4/0

-

32315

4/0

-
1 x 150

rm

22,5

435,0

804,0

32393

300 kcmil

-

32321

300 kcmil

-
1 x 185

rm

25,0

537,0

979,0

32394

350 kcmil

-

32322

350 kcmil

-
1 x 240

rm

28,0

696,0

1253,0

32395

500 kcmil

-

32323

500 kcmil

-
1 x 300

rm

30,0

870,0

1395,0

32396

600 kcmil

-

32324

600 kcmil

-
1 x 400

rm

34,0

1160,0

1890,0

32397

750 kcmil

-

32325

750 kcmil

-
1 x 500

rm

38,0

1450,0

2600,0

32398

1000 kcmil

-

32326

1000 kcmil

-
1 x 630

rm

43,0

1827,0

2780,0

32399

1250 kcmil

-

32327

1250 kcmil

-