NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

Isolation PER, conducteur Alu, monoconducteur, blindé, gaine PE

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble moyenne tension, isolation PER, selon
    DIN VDE 0276 Partie 620 ou HD 620 S2
    et CEI 60502
  • Plage de température
    à la pose jusqu'à -20°C
  • Température de service
    max. +90°C
  • Température de court-circuit
    +250°C (durée de court-circuit max. 5 s)
  • Tensions nominales
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Tensions de service
    pour 6/10 kV max. 12 kV
    pour 12/20 kV max. 24 kV
    pour 18/30 kV max. 36 kV
  • Tensions d'essai
    pour 6/10 kV = 15 kV
    pour 12/20 kV = 30 kV
    pour 18/30 kV = 45 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Intensité admissible
    voir le tableau Informations techniques
Structure
  • Conducteur aluminium, selon DIN VDE 0295 cl.2, multibrin, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Couche conductrice intérieure
  • Isolation de conducteur en polyéthylène réticulé (PER), type de mélange DIX8 selon HD 620 S2
  • Couche conductrice extérieure extrudée et soudée solidement, et isolation de conducteur
  • Rubanage conducteur
  • Blindage : guipage en fils de cuivre avec
  • une ou deux spirales conductrices en cuivre
  • Rubanage
  • Gaine extérieure en PE type de mélange DMP2 selon HD 620 S2
  • Gaine noire
Propriétés
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Instruction de montage La couche conductrice extérieure extrudée avec isolation est soudée de manière définitive et solidement pour garantir une sécurité de service maximum. Il est donc recommandé d'utiliser un outil racleur lors du montage.
Remarques
  • rm = conducteur rond multibrin
  • Un prix en rouge est mentionné avec la réduction comprise.
  • D'autres types et dimensions sont disponibles sur demande.
Utilisation

En intérieur et dans des caniveaux de câbles, en extérieur, dans la terre et dans l'eau ainsi que dans des chemins de câbles pour les installations industrielles et de commande et les usines électriques. La gaine PE résistante peut subir des contraintes mécaniques importantes lors de la pose et en service. La gaine PE est propagateur de la flamme selon DIN EN 60332-1-2. La couche conductrice intérieure située entre le conducteur et l'isolation PER et la couche conductrice extérieure adhérente sur l'isolation PER garantissent l'extrême sécurité du service de la structure réalisée, exempte de décharges partielles.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,- / Alu 0,-

Schnittlänge

32520

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

182,0

145,0

710,0

566,00

599,00

32521

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

182,0

203,0

790,0

585,00

620,00

32522

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

182,0

276,0

920,0

611,00

647,00

32523

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

182,0

348,0

990,0

653,00

692,00

32524

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

182,0

435,0

1110,0

673,00

713,00

32525

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

283,0

435,0

1220,0

695,00

736,00

32526

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

182,0

537,0

1260,0

757,00

802,00

32527

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

537,0

1370,0

778,00

824,00

32528

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

182,0

696,0

1480,0

830,00

879,00

32529

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

283,0

696,0

1530,0

873,00

925,00

32530

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

283,0

870,0

1820,0

1343,00

1423,00

32531

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

394,0

1160,0

2220,0

1626,00

1723,00

32532

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

394,0

1450,0

2570,0

1658,00

1757,00

32533

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

182,0

145,0

890,0

685,00

726,00

32534

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

182,0

203,0

970,0

712,00

754,00

32535

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

182,0

276,0

1120,0

750,00

795,00

32536

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

32,0 - 38,0

182,0

348,0

1210,0

803,00

851,00

32537

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

182,0

435,0

1370,0

860,00

933,00

32538

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 39,0

283,0

435,0

1420,0

881,00

911,00

32539

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

182,0

537,0

1530,0

945,00

1001,00

32540

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

35,0 - 41,0

283,0

537,0

1570,0

964,00

1021,00

32541

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

182,0

696,0

1720,0

1081,00

1145,00

32542

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

38,0 - 44,0

283,0

696,0

1830,0

1120,00

1187,00

32543

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

40,0 - 46,0

283,0

870,0

2070,0

1179,00

1249,00

32544

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

43,0 - 49,0

394,0

1160,0

2460,0

1777,00

1883,00

32545

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

46,0 - 52,0

394,0

1450,0

2890,0

2243,00

2377,00

33078

1 x 630

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

47,0 - 53,0

394,0

1827,0

3370,0

2546,00

2699,00

32546

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

32,0 - 38,0

182,0

145,0

1120,0

818,00

867,00

32547

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

34,0 - 40,0

182,0

203,0

1270,0

884,00

937,00

32548

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

35,0 - 41,0

182,0

276,0

1380,0

936,00

992,00

32549

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

37,0 - 43,0

182,0

348,0

1530,0

980,00

1038,00

32550

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

38,0 - 44,0

283,0

435,0

1720,0

1122,00

1189,00

32551

1 x 185

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

40,0 - 46,0

283,0

537,0

1860,0

1220,00

1293,00

32552

1 x 240

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

42,0 - 48,0

283,0

696,0

2110,0

1365,00

1447,00

32553

1 x 300

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

45,0 - 51,0

283,0

870,0

2370,0

2095,00

2221,00

32554

1 x 400

rm / 35

36

18 / 30

8

2,5

48,0 - 54,0

394,0

1160,0

2820,0

2493,00

2642,00

32555

1 x 500

rm / 35

36

18 / 30

8

2,5

51,0 - 57,0

394,0

1450,0

3280,0

2787,00

2954,00

32999

1 x 630

rm / 35

36

18 / 30

8

2,5

52,0 - 59,0

394,0

1827,0

3770,0

3164,00

3353,00