N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

Isolation PER, conducteur Cu, monoconducteur, blindé, gaine PE

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble moyenne tension, isolation PER, selon
    DIN VDE 0276 Partie 620 ou HD 620 S2
    et CEI 60502
  • Plage de température
    durant la pose jusqu'à -20°C
  • Température de service
    max. +90°C
  • Température de court-circuit
    +250°C (durée de court-circuit max. 5 s)
  • Tensions nominales
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Tensions de service
    pour 6/10 kV max. 12 kV
    pour 12/20 kV max. 24 kV
    pour 18/30 kV max. 36 kV
  • Tensions d'essai
    pour 6/10 kV = 15 kV
    pour 12/20 kV = 30 kV
    pour 18/30 kV = 45 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Intensité admissible
    voir le tableau Informations techniques
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Ecran semi-conducteur interne
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER), type de mélange DIX8 selon HD 620 S2
  • Couche conductrice extérieure extrudée et soudée avec l' isolation de conducteur
  • Rubanage conducteur
  • Blindage : guipage en fils de cuivre avec une ou deux spirales conductrices en cuivre
  • Rubanage
  • Gaine extérieure en PE type de mélange DMP2 selon HD 620 S2
  • Gaine noire
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Instruction de montage La couche conductrice extérieure extrudée avec isolation est soudée de manière définitive et solidement pour garantir une sécurité de service maximum. Il est donc recommandé d'utiliser l'outil de pelage lors du montage
Remarques
  • rm = conducteur rond multibrin
  • Les sections en AWG sont des conversions approximatives .
    La section réelle est en mm².
Utilisation

En intérieur et dans des caniveaux de câbles, en extérieur, dans la terre et dans l'eau ainsi que dans des chemins de câbles pour les installations industrielles et de commande et les usines électriques. La gaine PE résistante peut subir des contraintes mécaniques importantes lors de la pose et en service. La gaine PE est propagateur de la flamme selon DIN EN 60332-1-2. La couche conductrice intérieure située entre le conducteur et l'isolation PER et la couche conductrice extérieure adhérente sur l'isolation PER garantissent l'extrême sécurité du service de la structure réalisée, exempte de décharges partielles.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Tension
de service

max.

Tension
nominale

kV

Épaisseur
paroi d'isolant

mm

Épaisseur
de la gaine

Valeur nominale

mm

Ø extérieur

min. - max.

mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

32480

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

23,0 - 28,0

518,0

910,0

2

32481

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

24,0 - 29,0

662,0

990,0

1

32482

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 31,0

854,0

1205,0

2/0

32483

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

26,0 - 32,0

1098,0

1520,0

3/0

32484

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

28,0 - 34,0

1334,0

1760,0

4/0

32485

1 x 150

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1622,0

2020,0

300 kcmil

32486

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

29,0 - 35,0

1725,0

2130,0

300 kcmil

32487

1 x 185

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

1958,0

2360,0

350 kcmil

32488

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

31,0 - 37,0

2059,0

2470,0

350 kcmil

32489

1 x 240

rm / 16

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2486,0

2960,0

500 kcmil

32490

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

33,0 - 39,0

2587,0

3020,0

500 kcmil

32491

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

2,5

36,0 - 41,0

3163,0

3630,0

600 kcmil

32492

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

40,0 - 45,0

4234,0

4560,0

750 kcmil

32493

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

2,5

43,0 - 48,0

5194,0

5580,0

1000 kcmil

32494

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

27,0 - 32,0

518,0

960,0

2

32495

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

28,0 - 33,0

662,0

1160,0

1

32496

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

30,0 - 35,0

854,0

1410,0

2/0

32497

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

31,0 - 36,0

1094,0

1670,0

3/0

32498

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

33,0 - 38,0

1334,0

1960,0

4/0

32499

1 x 150

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

34,0 - 39,0

1622,0

2220,0

300 kcmil

32500

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

34,0 - 39,0

1723,0

2310,0

300 kcmil

32501

1 x 185

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

36,0 - 41,0

1958,0

2620,0

350 kcmil

32502

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

36,0 - 41,0

2059,0

2670,0

350 kcmil

32503

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

2,5

39,0 - 44,0

2486,0

3160,0

500 kcmil

32504

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

39,0 - 44,0

2587,0

3270,0

500 kcmil

32505

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

2,5

41,0 - 46,0

3163,0

3880,0

600 kcmil

32506

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

44,0 - 49,0

4234,0

4820,0

750 kcmil

32507

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

2,5

47,0 - 52,0

5194,0

5860,0

1000 kcmil

32508

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

32,0 - 38,0

662,0

1410,0

1

32509

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

34,0 - 40,0

854,0

1660,0

2/0

32510

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

35,0 - 41,0

1094,0

1970,0

3/0

32511

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

2,5

37,0 - 43,0

1334,0

2220,0

4/0

32512

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

38,0 - 44,0

1723,0

2650,0

300 kcmil

32513

1 x 185

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

40,0 - 46,0

2059,0

2980,0

350 kcmil

32514

1 x 240

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

42,0 - 48,0

2587,0

3570,0

500 kcmil

32515

1 x 300

rm / 25

36

18 / 30

8

2,5

45,0 - 51,0

3163,0

4220,0

600 kcmil

32516

1 x 400

rm / 35

36

18 / 30

8

2,5

48,0 - 54,0

4234,0

5170,0

750 kcmil

32517

1 x 500

rm / 35

36

18 / 30

8

2,5

51,0 - 57,0

5194,0

6260,0

1000 kcmil