N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

Isolation PER, conducteur Cu, monoconducteur, blindé, à étanchéité longitudinale, gaine PE

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble moyenne tension, isolation PER, selon
    DIN VDE 0276 Partie 620, HD 620 S2
    et CEI 60502
  • Plage de température
    durant la pose jusqu'à -20°C
  • Température de service
    max. +90°C
  • Température de court-circuit
    +250°C (durée de court-circuit max. 5 s)
  • Tensions nominales
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Tensions de service 50 Hz
    pour 6/10 kV max. 12 kV
    pour 12/20 kV max. 24 kV
    pour 18/30 kV max. 36 kV
  • Tensions d'essai
    pour 6/10 kV = 15 kV
    pour 12/20 kV = 30 kV
    pour 18/30 kV = 45 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Intensité admissible
    voir le tableau Informations techniques
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Ecran semi-conducteur interne
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER), type de mélange DIX8 selon HD 620 S2
  • Couche conductrice extérieure extrudée et soudée à l' isolation PER
  • Rubanage conducteur à étanchéité longitudinale
  • Blindage : guipage en fils de cuivre avec une ou deux spirales conductrices en cuivre
  • Rubanage à étanchéité longitudinale
  • Gaine extérieure en PE type de mélange DMP2 selon HD 620 S2
  • Gaine noire
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Instruction de montage La couche conductrice extérieure extrudée avec isolation est soudée de manière définitive et solidement pour garantir une sécurité de service maximum. Il est donc recommandé d'utiliser l'outil de pelage lors du montage
Remarques
  • rm = conducteur rond multibrin
  • D'autres types et dimensions sont disponibles sur demande.
  • Les sections en AWG sont des conversions approximatives .
    La section réelle est en mm².
Utilisation

Convient pour des installations à l'intérieur et dans des conduits , à l'extérieur, sous terre et dans l'eau, ainsi que pour l'installation sur chemins de câbles dans l'industrie, et les installations de distribution d'électricité. La gaine externe PE est résistante aux fortes contraintes mécaniques pour la pose des câbles. Cette gaine PE n'est pas ignifugée selon DIN EN 60332-1-2. La couche conductrice intérieure entre le conducteur, l'isolant XLPE et la couche conductrice externe fermement collée sur l'isolation XLPE assure une construction sans décharges partielles avec une grande fiabilité opérationnelle.

Downloads
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Betriebs-
spannung

max.

Nenn-
spannung

kV

Isolier-
wanddicke

mm

Schirm-
querschnitt

mm²

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

32560

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

26,0

518,0

1050,0

636,00

674,00

32561

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

28,0

662,0

1150,0

685,00

726,00

32562

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

30,0

854,0

1460,0

736,00

780,00

32563

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

31,0

1094,0

1700,0

785,00

832,00

32564

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

2,5

32,0

1334,0

2030,0

819,00

868,00

32565

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

34,0

1723,0

2350,0

1103,00

1169,00

32566

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

36,0

2059,0

2700,0

1220,00

1293,00

32567

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

38,0

2587,0

3300,0

1399,00

1482,00

32568

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

2,5

40,0

3163,0

3900,0

1585,00

1680,00

32569

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

44,0

4234,0

4850,0

1820,00

1929,00

32570

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

47,0

5194,0

6000,0

2597,00

2752,00

79954

1 x 630

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

2,5

49,0

6442,0

7020,0

2948,00

3124,00

32571

1 x 35

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

31,0

518,0

1210,0

725,00

768,00

32572

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

33,0

662,0

1400,0

804,00

852,00

32573

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

34,0

854,0

1550,0

874,00

926,00

32574

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

36,0

1094,0

1800,0

966,00

1023,00

32575

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

2,5

37,0

1334,0

2150,0

1051,00

1114,00

32576

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

39,0

1723,0

2400,0

1147,00

1215,00

32577

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

41,0

2059,0

2850,0

1280,00

1356,00

32578

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

43,0

2587,0

3250,0

1466,00

1553,00

32579

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

2,5

45,0

3163,0

3850,0

1630,00

1727,00

32580

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

48,0

4234,0

4900,0

1920,00

2035,00

32581

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

52,0

5194,0

6100,0

2773,00

2939,00

33092

1 x 630

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

2,5

54,0

6442,0

7340,0

3148,00

3336,00

32582

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

37,0

662,0

1700,0

1526,00

1679,00

32583

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

38,0

854,0

1950,0

1615,00

1776,00

32584

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

40,0

1094,0

2300,0

1775,00

1953,00

32585

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

16

2,5

42,0

1334,0

2600,0

1894,00

2084,00

32586

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

43,0

1723,0

3000,0

2043,00

2247,00

32587

1 x 185

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

45,0

2059,0

3350,0

2249,00

2474,00

32588

1 x 240

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

47,0

2587,0

4100,0

2534,00

2788,00

32589

1 x 300

rm / 25

36

18 / 30

8

25

2,5

50,0

3163,0

4800,0

2828,00

3111,00

32590

1 x 400

rm / 35

36

18 / 30

8

35

2,5

53,0

4234,0

5750,0

3305,00

3636,00

32591

1 x 500

rm / 35

36

18 / 30

8

35

2,5

56,0

5194,0

6700,0

3776,00

4154,00

708487

1 x 630

rm / 35

36

18 / 30

8

35

2,5

59,0

6442,0

7760,0

4544,00

4286,00