N2XCH

Câble de puissance, 0,6/1 kV, sans halogène, conducteur concentrique, sans maintien de la fonction électrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 604 et
    HD 604 S1 Partie 1 et Partie 5G
  • Plage de température
    à pose -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +90°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Rayon de courbure minimum
    12x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (XLPE) type de mélange 2XI1 selon HD 604 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches (avec câbles multiconducteurs)
  • Enveloppe commune des conducteurs
  • Elément de bourrage
  • Conducteur concentrique en fils de cuivre nu
  • Gaine extérieure en polyoléfine thermoplastique, type de mélange HM4 selon HD 604 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • Sans halogène, sans émanation de gaz corrosifs ni toxiques
  • Propagation du feu réduite
  • Faible dégagement de fumée
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3-24, CEI 60332-3-24 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin
    rm = conducteur rond multibrins
    sm = conducteur sectoral multibrin
Utilisation

Câbles de puissance sans halogène, à comportement au feu amélioré, destinés aux centrales électriques. Le conducteur concentrique peut être utilisé comme conducteur PE ou PEN, ou en tant que blindage. Destinés à l'installation dans des locaux secs, humides ou mouillés, sur, dans et sous enduit, dans la maçonnerie et le béton. Leur pose en extérieur et enterrée est admise, à condition qu'ils soient posés dans des conduits. Mais la pose en conduit est admise uniquement si des mesures empêchant toute accumulation d'eau dans le conduit sont prises.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

53200

2 x 1,5 / 1,5   re

12,0

53,0

250,0

16

53201

2 x 2,5 / 2,5   re

13,0

81,0

280,0

14

53202

2 x 4 / 4   re

14,0

122,0

320,0

12

53203

2 x 6 / 6   re

15,0

183,0

400,0

10

53204

2 x 10 / 10   re

16,0

311,0

560,0

8

53205

2 x 16 / 16   re

19,1

490,0

780,0

6

53206

3 x 1,5 / 1,5   re

13,0

67,0

250,0

16

53207

3 x 2,5 / 2,5   re

14,0

104,0

320,0

14

53208

3 x 4 / 4   re

16,5

161,0

400,0

12

53209

3 x 6 / 6   re

18,0

242,0

500,0

10

53210

3 x 10 / 10   re

20,0

408,0

750,0

8

53211

3 x 16 / 16   re

22,5

643,0

1000,0

6

53212

3 x 25 / 16   rm

27,0

902,0

1600,0

4

53213

3 x 35 / 16   rm

27,5

1190,0

1900,0

2

53214

3 x 50 / 25   rm

32,3

1723,0

2400,0

1

53215

3 x 70 / 35   sm

35,6

2410,0

3060,0

2/0

53216

3 x 95 / 50   sm

39,0

3296,0

4200,0

3/0

53217

3 x 120 / 70   sm

42,0

4236,0

5207,0

4/0

53218

3 x 150 / 70   sm

43,5

5100,0

5700,0

300 kcmil

53219

3 x 185 / 95   sm

47,4

6383,0

7150,0

350 kcmil

53220

3 x 240 / 120   sm

53,5

8240,0

9250,0

500 kcmil

53221

4 x 1,5 / 1,5   re

13,5

81,0

300,0

16

53222

4 x 2,5 / 2,5   re

14,5

129,0

380,0

14

53223

4 x 4 / 4   re

17,5

202,0

480,0

12

53224

4 x 6 / 6   re

19,0

297,0

600,0

10

53225

4 x 10 / 10   re

21,5

504,0

850,0

8

53226

4 x 16 / 16   re

24,5

797,0

1200,0

6

53227

4 x 25 / 16   rm

29,0

1142,0

1800,0

4

53228

4 x 35 / 16   rm

29,5

1528,0

2100,0

2

53229

4 x 50 / 25   sm

32,5

2203,0

2800,0

1

53230

4 x 70 / 35   sm

38,0

3082,0

3800,0

2/0

53231

4 x 95 / 50   sm

43,5

4208,0

5100,0

3/0

53758

4 x 120 / 70   sm

50,5

5388,0

6556,0

4/0

53759

4 x 150 / 70   sm

52,1

6540,0

7600,0

300 kcmil

53760

4 x 185 / 95   sm

57,2

8159,0

9370,0

350 kcmil

53761

4 x 240 / 120   sm

62,6

10546,0

11611,0

500 kcmil

53232

7 x 1,5 / 2,5   re

15,0

132,0

320,0

16

53239

7 x 2,5 / 2,5   re

15,5

200,0

400,0

14

53246

7 x 4 / 4   re

18,1

316,0

580,0

12

53233

10 x 1,5 / 2,5   re

17,2

177,0

420,0

16

53240

10 x 2,5 / 4   re

18,9

287,0

550,0

14

53234

12 x 1,5 / 2,5   re

18,4

204,0

460,0

16

53241

12 x 2,5 / 4   re

19,2

335,0

610,0

14

53247

12 x 4 / 6   re

22,6

528,0

910,0

12

53235

16 x 1,5 / 4   re

20,0

275,0

686,0

16

53242

16 x 2,5 / 6   re

20,9

450,0

805,0

14

53236

21 x 1,5 / 6   re

22,6

370,0

766,0

16

53243

21 x 2,5 / 6   re

25,2

572,0

1015,0

14

53237

24 x 1,5 / 6   re

23,2

412,0

800,0

16

53244

24 x 2,5 / 10   re

26,1

695,0

1100,0

14

53238

30 x 1,5 / 6   re

24,3

500,0

930,0

16

53245

30 x 2,5 / 10   re

28,0

842,0

1290,0

14