HELUSOUND® DMX+POWER

DMX+POWER 1x2x0,25 + 3G1,5 mm²

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble combiné HELUSOUND® DMX+POWER regroupe un câble blindé de commande de la lumière et un câble d'alimentation secteur. Le câble DMX à tresse de blindage en cuivre étamé est parfaitement adapté à la commande d'installations d'éclairage et de tables de mixage (à impédance de 110 Ohm). Il se distingue par sa gaine en PVC tendre et est adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Mais ce câble DMX est aussi utilisable pour transmettre les signaux audio, en tant que câble de microphone ou câble d'amenée pour systèmes de haut-parleurs actifs notamment.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400151

(1x2x0,25)+3G1,5

< 78,0

13,2

60,5

50,0