Loadcable 0,6/1 kV

Load cable 0,6/1 kV

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Les câbles de force extrêmement souples sont utilisés dans les applications à contraintes mécaniques moyennes, dans la technique de scène et d'éclairage ainsi que dans d'autres circuits de force. La souplesse est garantie par la structure des brins ultra-fins, avec des âmes de 0,15 mm et une isolation des conducteurs et de gaine en PVC souple au froid.

Télécharger
Data sheet

Lastkabel 0,6/1 kV

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400147

14 G 1,5

< 13,3

17,7

201,6

430,0

400148

18 G 1,5

< 13,3

20,2

259,2

560,0

400149

14 G 2,5

< 7,98

20,0

336,0

604,0

400150

18 G 2,5

< 7,98

22,6

432,0

778,0