HELUSOUND® 600 FRNC, sans halogène

Speaker cables, round, halogen-free

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

La solution sûre en présence d'un niveau d'exigence élevé en cas d'incendie, car ce câble est non propagateur de la flamme, produit de faibles dégagements de fumées, sans halogène, ne provoque aucun dégât de corrosion par dégagement de gaz et de vapeurs et ne propage pas de feu s'il est soumis localement à une flamme ; il maintient ainsi le fonctionnement de systèmes importants.

Application

Corrosivité selon à EN 50267-2-3

Normes et standards

Corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400116

2x1,5

< 12,7

6,6

28,8

77,0

400117

2x2,5

< 7,9

7,5

48,0

105,6

400118

2x4,0

< 4,9

9,4

76,8

166,9

400119

4x2,5

< 7,9

8,8

96,0

161,5

400120

4x4,0

< 4,9

11,6

153,6

271,6

400121

8x2,5

< 7,9

13,5

192,0

338,6

400122

8x4,0

< 4,9

16,8

307,2

531,5