HELUSOUND® 500 PUR

Speaker cables, round

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

La solution robuste en présence de contraintes mécaniques moyennes et importantes, car robuste, résistant à l'abrasion et tenace aux entailles. Convient également à un usage extérieur.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400109

2x1,5

< 12,7

6,6

28,8

66,9

400110

2x2,5

< 7,9

7,5

48,0

98,5

400111

2x4,0

< 4,9

9,4

76,8

150,2

400112

4x2,5

< 7,9

8,8

96,0

159,1

400113

4x4,0

< 4,9

11,6

153,6

253,0

400114

8x2,5

< 7,9

13,5

192,0

332,1

400115

8x4,0

< 4,9

16,8

307,2

499,5