HELUSOUND® 400 PVC

Câble pour haut-parleurs, rond

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Tous les câbles de la série HELUSOUND® 400 LAUTSPRECHERKABEL convainquent par leur extrême souplesse. Elle est obtenue grâce à des âmes de 0,15 mm et à une gaine extérieure en PVC tendre. Ces câbles sont surtout utilisés dans des applications mobiles sur des scènes, dans des studios ou dans des salles de conférence.

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Structure

Résistance du conducteur

Ohm / km

Diamètre extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

400089

2x1,5

< 12,7

6,6

28,8

73,4

400090

2x2,5

< 7,9

7,5

48,0

106,9

400091

2x4,0

< 4,9

9,4

76,8

163,7

400092

4x2,5

< 7,9

8,8

96,0

169,3

400093

4x4,0

< 4,9

11,6

153,6

272,4

400060

8x2,5

< 7,9

13,5

192,0

349,0

400094

8x4,0

< 4,9

16,8

307,2

541,6