Vidéo

Câbles de caméras

Photo du produit
Utilisation

Le câble HELUKABEL® Triax assure la transmission parfaite des signaux d'image. Et ce, grâce à des valeurs d'atténuation faibles, un blindage en tresse croisée très dense et une gaine extérieure spéciale et robuste. Dans le modèle Flex, la gaine intermédiaire et extérieure en PVC est remplacée par du TPE, qui garantit un gain important de souplesse. Les câbles Triax sont utilisées notamment pour raccorder les caméras vidéo et les système de transmission des images, et ils sont compatibles aux utilisations en mouvement.

Valeurs types

Atténuation à la fréquence

db/100m [MHz]
0,7 1
1,0 2
1,5 5
2,2 10
3,1 20
5,0 50
7,1 100

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterisolation

mm

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400073

Triax 8

4,5

8,5

55,0

95,0

400074

Triax 11

6,5

11,0

80,0

150,0

400075

Triax 14

9,7

14,4

128,0

235,0

400076

Triax 8 flex

4,5

8,5

55,0

105,0

400077

Triax 11 flex

6,1

11,2

80,0

160,0

400078

Triax 14 flex

9,7

14,4

133,0

250,0