Vidéo

Câbles vidéo, multiconducteurs

Photo du produit
Utilisation

Le câble vidéo HELUKABEL®, multiconducteur et coaxial, se distingue par 75 Ohm, une isolation en PE cellulaire, un écran en film alu et un blindage tressé, des éléments PVC et une gaine extérieure. Il est également disponible en modèle sans halogène et non propagateur de la flamme. Il est alors adapté, par exemple, à la transmission parallèle de signaux (RGB notamment).

Valeurs types

Atténuation à la fréquence

db/100m [MHz]

<

1,5 1

<

4,0 10

<

6,8 30

<

12,0 100

<

28,0 500

<

43,0 1000

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400068

3x(0,6/2,8)

12,9

49,0

178,0

400069

4x(0,6/2,8)

14,1

65,0

214,0

400070

5x(0,6/2,8)

15,3

81,0

259,0

400071

6x(0,6/2,8)

16,7

97,0

295,0

400072

7x(0,6/2,8)

16,7

113,0

310,0