Audio

Câble de haut-parleurs, coaxial

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble coaxial pour haut-parleur HELUSOUND® est protégé par un blindage à doubles spirales contraires et une gaine extérieure. Grâce à sa structure, il est caractérisé par sa robustesse, sa grande capacité à l'enroulement, mais surtout par son extrême souplesse et ses dimensions réduites.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400061

2x2,5

< 7,98

6,8

52,0

84,0

400062

2x4,0

< 4,95

7,9

87,0

129,0