Audio

Câbles audio, plusieurs paires, paires à écran spiralé, blindage général tressé

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble audio HELUSOUND® Spezialton multipaire est protégé par un écran par paire et un blindage général supplémentaire, recouvert d'une gaine en PUR rainurée. Ce câble est particulièrement adapté aux utilisations mobiles de systèmes de radio et de transmission.

Normes et standards

Absence d'halogène conformément à CEI 60754-2

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400042

12x2x0,14

< 150,0

12,7

118,0

190,0

400043

16x2x0,14

< 150,0

14,1

165,0

247,0