Audio

Câble de micro à écran tressé

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble de microphone HELUSOUND® à 2 conducteurs, à blindage tressé en cuivre, est destiné aux domaines professionnels de la scène et des studios, et à la pose fixe. Le câble se caractérise par sa gaine PVC extrêmement souple.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400040

2x0,34

< 53,0

6,5

15,2

30,0

400080

2x0,50

< 37,0

6,7

37,0

59,0