Audio

Câbles d'instruments à blindage spiralé

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble d'instruments HELUSOUND® à blindage spiralé est un câble asymétrique à double blindage. Il est destiné spécialement à des composants haute impédance, comme des synthétiseurs, des claviers ou des guitares, pour les installations professionnelles sur scène ou en studio. Ce câble 1x0,38 spécial haut de gamme se caractérise par une section importante, une couche semi-conductrice et un blindage double spiralé, et il est adapté aux extrêmes exigences du fonctionnement de scènes et de studios professionnels

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400036

1x0,22

< 86,0

5,9

7,9

44,0

400037

1x0,38

< 55,0

7,0

29,0

55,0