Audio & Light

Câbles DMX, multiconducteur à blindage spiralé

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble son numérique blindé HELUSOUND® à 3 conducteurs est composé d'une paire symétrique et d'un troisième conducteur supplémentaire. Le blindage double spiralé et la gaine extérieure en PVC protègent le câble des perturbations électriques. Ce câble spécial AES/EBU et conforme à DMX (110 Ohm) est adapté à la transmission de signaux audio numériques et peut par conséquent assurer la connexion de tables de mixage numériques, d'amplificateurs audio, d'enregistreurs DAT, d'installations d'éclairage et de scanner, etc.

Normes et standards

Corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400035

2x0,22+0,22

< 86,0

6,4

66,0

79,0