Audio & Light

AES/EBU TP DMX 512

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble HELUSOUND® AES/EBU & DMX à 4 conducteurs est parfaitement protégé des champs parasites extérieurs par le feuillard AL/PT combiné avec le blindage tressé en cuivre. Ce câble est adapté à la commande d'appareils de commande de tous types. Il peut également faire office de câble microphone.

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Structure

Résistance du conducteur

Ohm / km

Diamètre extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

400034

2x2x0,22

< 85,0

8,0

38,0

76,0