Audio & Light

Câbles AES/EBU & DMX

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble HELUSOUND® AES/EBU & DMX à 2 conducteurs est parfaitement protégé des champs parasites extérieurs grâce à son blindage hélicoïdal en fils de cuivre. Le câble à 4 conducteurs est protégé par un blindage en tresse de cuivre. Les câbles sont destinés à la pose fixe, pour la commande d'installations d'éclairage ou la connexion d'amplificateurs audio numériques. Ils peuvent être installés en intérieur et en extérieur. La distance maximum de transmission pour la commande DMX est d'environ 1000 m.

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Structure

Résistance du conducteur

Ohm / km

Diamètre extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

400032

2x0,34

< 53,0

6,4

18,0

50,0

400033

4x0,34

< 53,0

7,0

29,0

65,0