Audio & Light

Câbles AES/EBU & DMX patch

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le câble HELUSOUND® AES/EBU & DMX patch à 2 conducteurs est parfaitement protégé des champs parasites extérieurs grâce à son blindage hélicoïdal en fils de cuivre. Ce câble est destiné à la pose fixe en intérieur, pour la commande d'installations d'éclairage ou réaliser des patchs dans les studios.

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Structure

Résistance du conducteur

Ohm / km

Diamètre extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

400031

2x0,22

< 80,0

5,0

14,0

33,0