Audio

Câbles audio numériques AES/EBU, plusieurs paires, écran spiralé par paire et feuille de blindage général

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le HELUSOUND® Audiokabel AES/EBU numérique, à plusieurs paires, se caractérise par son blindage par paire, les enveloppes d'éléments et le blindage général supplémentaire. Ce câble est parfaitement adapté à la transmission de signaux audio numériques.

Normes et standards

Corrosivité selon EN 50267-2-3

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400030

12x2x0,22

< 86,0

17,0

171,0

320,0