Audio

Câble audio numérique AES/EBU, deux paires, blindage écran feuillard par paire et blindage écran feuillard général

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le HELUSOUND® Audiokabel AES/EBU numérique, à plusieurs paires, se caractérise par son blindage par paire, les enveloppes d'éléments et le blindage général supplémentaire. Ce câble est parfaitement adapté à la transmission de signaux audio numériques.

Télécharger
Fiche technique

Réf.

Structure

Diamètre extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

400025

2x2x0,22

9,9

16,0

85,0

400026

4 x 2 x 0,22

11,8

31,0

119,0

400027

6 x 2 x 0,22

14,9

46,0

195,0

400028

8 x 2 x 0,22

16,1

59,0

232,0

400029

12 x 2 x 0,22

19,1

85,0

330,0

400158

24 x 2 x 0,22

24,5

162,0

670,0