Audio

Câbles audio numériques AES/EBU, paire simple, écran feuillard/tresse

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le HELUSOUND® Audiokabel AES/EBU est un câble son numérique à 2 conducteurs, symétrique et blindé. Le câble est disponible en trois modèles différents. Le modèle standard se caractérise par un double blindage, le modèle patch par un diamètre extérieur réduit et le modèle à feuillard de blindage est parfait pour un câblage fixe d'appareils numériques. Les trois modèles permettent la transmission de signaux audio numériques.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Schirm

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400022

2x0,22

Folie + Geflecht

< 86,0

6,0

16,5

43,0

400023

2x0,22

Folie + Geflecht

< 86,0

4,5

15,7

25,0

400024

2x0,22

Folie

< 86,0

4,2

7,3

18,0