Audio

Câbles audio numériques AES/EBU, paire simple, blindage spiralé

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le HELUSOUND® Audiokabel AES/EBU numérique est un câble son numérique à 2 conducteurs, symétrique et blindé à blindage spiralé et gaine extérieure en PVC. Ce câble est adapté aux débits de données importants et des volumes de données importants, la transmission de signaux audio analogiques et numériques, et peut ainsi servir à la connexion d'amplificateurs audio, de tables de mixage numériques, d'enregistreurs DAT, etc. Ce câble est également disponible avec une gaine extérieure en PUR.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400021

2x0,22

< 86,0

5,0

14,7

35,0