Audio

Câbles audio, plusieurs paires, feuillard d'écran par paire

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le HELUSOUND® Audiokabel est un câble audio isolé multiconducteurs à blindage symétrique et par paire. Le câble est spécialement destiné à la pose fixe dans des bâtiments publics, à l'instar de théâtres ou des scènes de comédies musicales, ainsi que pour des installations fixes en studio.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400012

2x2x0,22

7,6

15,0

72,0

400013

4x2x0,22

9,2

29,0

100,0

400014

8x2x0,22

12,2

59,0

179,0

400015

12x2x0,22

14,2

90,0

248,0

400016

16x2x0,22

16,4

111,0

337,0

400017

20x2x0,22

18,4

149,0

421,0

400018

24x2x0,22

20,4

178,0

493,0

400019

32x2x0,22

22,4

238,0

620,0

400020

40x2x0,22

24,6

303,0

759,0