Audio

Câbles audio, multiconducteur, blindage tressé

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le HELUSOUND® Audiokabel blindé à 2-5 conducteurs, à isolation PE commune, blindage tressé et gaine extérieure PVC, est destiné spécialement aux micros, aux haut-parleurs, aux systèmes radio et de transmission.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400003

2x0,26

< 73,9

5,2

16,8

37,0

400004

2x0,33

< 61,6

5,3

18,2

38,0

400005

4x0,33

< 61,6

5,9

27,2

52,0

400006

2x0,50

< 39,0

5,7

22,0

46,0

400007

2x0,75

< 26,0

7,2

30,0

70,0

400008

3x0,75

< 26,0

7,7

50,0

90,0

400009

4x0,75

< 26,0

8,3

60,0

102,0

400010

5x0,75

< 26,0

8,9

72,0

120,0