Audio

Câbles audio à blindage tressé

Logo Image
Photo du produit
Utilisation

Le HELUSOUND® Audiokabel est un câble universel blindé à 2 conducteurs, avec fil de terre. Destiné particulièrement aux micros, à la radio, aux studios et aux systèmes de transmission.
Câble analogique pour la transmission sur de courts trajets et à faibles fréquences.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400000

2x0,25 + 0,25

< 75,0

3,4

13,5

20,0

400001

2x0,33+0,33

< 60,0

4,0

16,3

26,0

400002

2x0,5+0,33

< 36,8

5,6

26,1

49,0