KMK-PA-MB

contre-écrou à collet

Photo du produit
Désignation

KMK-PA-MB

Description

Le contre-écrou en polyamide.

Le contre-écrou à collerette présente une surface d'appui importante, ce qui facilité la réalisation d'une étanchéité supplémentaire via un joint torique.

Domaines d'utilisation
  • Construction d'installations et de machines
  • Technique d'automatisation
  • Construction automobile et navale
  • Technique d'installation
  • Construction d'armoires électriques
Télécharger
Data sheet

metrisches Innengewinde

Artikel-Nr.

hellgrau

RAL 7035

Artikel-Nr.

dunkelgrau

RAL 7001

Artikel-Nr.

schwarz

RAL 9005

Größe

Metr.

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

97816

94260

98163

M12 x 1,5

18

100

9,90

9,20

8,50

97817

94261

98164

M16 x 1,5

22

100

10,50

9,80

9,00

97818

94262

98165

M20 x 1,5

26

100

13,10

12,20

11,30

97819

94263

98166

M25 x 1,5

32

100

14,40

13,40

12,40

97820

94264

98167

M32 x 1,5

41

100

50,80

47,20

43,70

97821

94265

98168

M40 x 1,5

50

50

98,70

91,80

84,90

97822

94266

98169

M50 x 1,5

60

50

121,70

113,20

104,70

97823

94267

98170

M63 x 1,5

75

25

136,00

126,50

117,00