H07RN-F

Câble à gaine caoutchouc, modèle harmonisé,

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en caoutchouc H07RN-F selon
    DIN VDE 0285-525-2-21, BS 7919
    DIN EN 50525-2-21, CEI 60245-4
  • Plage de température
    -30°C à +60°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +60°C
  • Tension nominale
    U0/U 450/750 V
    avec pose protégée et fixe
    U0/U 600/1000 V
  • Tension de service max. admise dans les
    installations à courant triphasé et courant alternatif monophasé
    U0/U 476/825 V
    installations à courant continu
    U0/U 619/1238 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Contrainte permanente de traction
    max. 15 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 4x Ø du câble
    pose guidée sur rouleaux 7,5x Ø du câble
    pour enroulement sur tourets
    5x Ø du câble
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc EI4 selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieur en caoutchouc EM2, selon DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • Gaine noire
Propriétés

Résistant

  • aux intempéries

Essais

  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Résistance à l'ozone des gaines d'isolation selon DIN VDE 0472 Partie 805, Catégorie A ou Partie 805 A1, Catégorie C
  • Résistance aux huiles, essai selon DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
  • Le repérage de l'isolation des câbles monoconducteurs gainés est noir.  
Utilisation
Câbles lourds à gaine en caoutchouc destinés aux applications à contraintes mécaniques moyennes dans des locaux secs, humides ou mouillés, en extérieur et dans des entreprises agricoles. Ils sont utilisés pour des appareils de sites professionnels, par ex. des cuves de cuisson de grande taille, des plaques chauffantes, des lampes portables, des outils électriques de type perceuses, scies circulaires et outillage de bricolage domestique, ainsi que pour des moteurs ou machines transportables sur des chantiers. Ces câbles sont également adaptés à la pose fixe sur enduit, dans des constructions provisoires et cabanes de chantier. Ils peuvent se poser directement sur des composants de dispositifs de levage et de machines. Lorsque la pose est protégée et fixe, il est permis de les utiliser dans des conduits ou des appareils, voire comme câble de raccordement du rotor de moteur, à tension nominale maximum de 1000 V en tension alternative et 750 V en tension continue par rapport à la terre. En cas d'utilisation dans les véhicules ferroviaires, la tension continue de service peut atteindre 900 V par rapport à la terre. Homologué DIN VDE 0165 pour les zones à risques d'explosion.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

min. - max.

mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

37001

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

16

37002

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

14

37003

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

12

37004

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

10

37005

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

8

37006

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

6

37007

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

4

37008

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

2

37009

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

1

37010

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

2/0

37011

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

3/0

37012

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

4/0

37013

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

300 kcmil

37014

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

350 kcmil

37015

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

500 kcmil

37016

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

600 kcmil

37017

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

750 kcmil

37018

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

1000 kcmil

37019

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

98,0

18

37020

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

135,0

16

37021

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

193,0

14

37022

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

280,0

12

37023

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

330,0

10

37024

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

586,0

8

37025

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

810,0

6

37026

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1160,0

4

37027

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

130,0

18

37028

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

165,0

16

37029

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

235,0

14

37030

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

320,0

12

37031

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

420,0

10

37032

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

810,0

8

37033

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

1050,0

6

37034

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1250,0

4

37035

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1900,0

2

37036

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2600,0

1

37037

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3400,0

2/0

37038

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4450,0

3/0

37039

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5180,0

4/0

37040

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6500,0

300 kcmil

37041

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

7860,0

350 kcmil

37042

3 G 240

65,0 - 82,0

6912,0

10224,0

500 kcmil

37043

3 G 300

72,0 - 90,0

8640,0

12620,0

600 kcmil

37044

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

150,0

18

37045

4 G 1,5

10,2 - 13,1

58,0

200,0

16

37046

4 G 2,5

12,1 - 15,5

96,0

290,0

14

37047

4 G 4

14,0 - 17,9

154,0

395,0

12

37048

4 G 6

15,7 - 20,0

230,0

540,0

10

37049

4 G 10

20,9 - 26,5

384,0

950,0

8

37050

4 G 16

23,8 - 30,1

614,0

1260,0

6

37051

4 G 25

28,9 - 36,6

960,0

1860,0

4

37052

4 G 35

32,5 - 41,1

1344,0

2380,0

2

37053

4 G 50

37,7 - 47,5

1920,0

3190,0

1

37054

4 G 70

42,7 - 54,0

2688,0

4260,0

2/0

37055

4 G 95

48,4 - 61,0

3648,0

5600,0

3/0

37056

4 G 120

53,0 - 66,0

4608,0

6830,0

4/0

37057

4 G 150

58,0 - 73,0

5760,0

8320,0

300 kcmil

37058

4 G 185

64,0 - 80,0

7104,0

9800,0

350 kcmil

37059

4 G 240

72,0 - 91,0

9216,0

12100,0

500 kcmil

37060

4 G 300

80,0 - 101,0

11520,0

15200,0

600 kcmil

37061

5 G 1,5

11,2 - 14,4

72,0

240,0

16

37062

5 G 2,5

13,3 - 17,0

120,0

345,0

14

37063

5 G 4

15,6 - 19,9

192,0

485,0

12

37064

5 G 6

17,5 - 22,2

288,0

650,0

10

37065

5 G 10

22,9 - 29,1

480,0

1200,0

8

37066

5 G 16

26,4 - 33,3

768,0

1550,0

6

37067

5 G 25

32,0 - 40,4

1200,0

2250,0

4

37068

5 G 35

35,7 - 45,1

1680,0

2750,0

2

37091

5 G 50

41,8 - 53,0

2400,0

3950,0

1

37154

5 G 70

47,5 - 60,0

3360,0

4740,0

2/0

34090

5 G 95

54,0 - 67,0

4560,0

6600,0

3/0

34349

5 G 120

58,0 - 73,0

5760,0

8180,0

4/0

34127

5 G 150

64,0 - 80,0

7200,0

10600,0

300 kcmil

37092

7 G 1,5

14,7 - 18,7

101,0

375,0

16

37079

7 G 2,5

17,1 - 21,8

168,0

520,0

14

37093

12 G 1,5

17,6 - 22,4

175,0

460,0

16

37096

12 G 2,5

20,6 - 26,2

288,0

760,0

14

37097

18 G 2,5

24,4 - 30,9

432,0

850,0

14

37094

19 G 1,5

20,7 - 26,3

274,0

810,0

16

37098

19 G 2,5

25,5 - 31,0

456,0

1075,0

14

37095

24 G 1,5

24,3 - 30,7

346,0

1015,0

16

37099

24 G 2,5

28,8 - 36,4

576,0

1390,0

14