Câbles de bus

Profibus

Logo Image
Photo du produit
Structure

1x2x0,65 mm + 3x1x0,75 mm² (toron)

Description
Profibus ET200X, Profibus ECOFAST
Valeurs types

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

52,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus, chaîne porte-câbles ET200X + câbles hybrides Ecofast destinés à une utilisation en mouvement permanent, dans des chaînes porte-câbles. La structure hybride a permis d'intégrer l'alimentation en tension et le Profibus en un seul câble. Le câble ET200X dispose de 3 alimentations en tension de 0,75mm², alors que le modèle Ecofast présente 4 alimentations en tension de 1,5mm² et permet une intensité maximum admise supérieure.

Normes et standards
 82913800044
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style :AWM Style 20351 ou 20236UL Style 20233
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

82913

1x2x0,65 mm + 3x1x0,75 mm² (Litze)

800044

1x2x0,65 mm + 4x1x1,5 mm² (Litze)