Electrical Equipment

HELUKABEL® Network Distribution Racks Socket Strips

Logo Image
Photo du produit
Description

Bloc multiprise 19" de la série HELU Line

Valeurs types
Série HELU Line
Caractéristiques
Boîtier en U stable, en aluminium, inserts de prises en polyamide à Aufbau modulaire avec orientation à 45°. Angle de fixation orientable par paliers de 90°. Câble d'alimentation HO5VV-F 3G1,5 mm² (250 V/16 A), longueur : 2,0 m. Finition conforme aux normes DIN VDE 0620/05.92, DIN 49440 (prises), E DIN VDE 0675 partie 6 (protecteur de surtension) et EN 133200:1994 (filtre). Couleur des éléments en plastique : gris, similaire à RAL 7035.
Downloads
Product Sheet

Steckdosentyp

Art.-Nr.

VPE

HELU Line 19 8-fach ohne Schalter

82904

1

HELU Line 19 7-fach mit Schalter

82905

1

HELU Line 19 5-fach ohne Schalter

82906

1

HELU Line 19" 5-fach FI Personenschutz 2-polig, 30 mA/30mS

82908

1

HELU Line 19 5-fach LS Leitungsschutz 2-polig, 16A/B

82909

1