Ethernet industriel

SCHLEPPKETTE ECO

Logo Image
Photo du produit
Structure

SF/UTP 4x1x0,15 mm² (toron)

Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 100S ECO SF/UTP 4 conducteurs, chaîne porte-câbles

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

155

Atténuation

(db/100m)

9,5

12,1

24,8

32,0

41,0

Next

(db)

50,3

47,2

38,4

35,3

30,0

Application

HELUKAT® 100S Cat 5e chaîne porte-câbles est conçu pour les contraintes répétées auxquels sont soumis des composants mobiles de machines, pour une pose dans des chaînes porte-câbles. Sa gaine PUR lui confère également une excellente résistance aux huiles minérales et aux graisses courantes, ainsi qu'aux lubrifiants réfrigérants.

Normes et standards

Selon ISO/CEI 11801, selon EN 50173, selon EIA/TIA 568-A, catégorie 5e, non-propagateur de flamme selon CEI 60332-1, absence d'halogène selon CEI 60754-2, corrosivité selon EN 50267-2-3, AWM 20963 (80°C/30V)

Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

82838

SF/UTP 4x1x0,15 mm² (Litze)