Câbles bus

Profibus PA

Logo Image
Photo du produit
Structure
1x2x1,0/2,55 mm
Description
Profibus PA
Valeurs types

39

kHz

3,0

dB/Km

Application

HELUKABEL® Profibus PA est utilisé lorsque les exigences en matière d'automatisation de process (industrie chimique) ont un niveau normal. La couleur bleue caractérise la pose en zone Ex (et ATEX/classe II, EX-i/EN 60079-14). La couleur noire correspond normalement aux autres utilisations.

Normes et standards
 8283582836
Normes en vigueur :Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170Profibus conforme à DIN 19245 T3 et EN 50170
UL-Style :UL Style 2571UL Style 2571
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

82835

1x2x1,0/2,55 mm

82836

1 x 2 x 1,0/2,55 mm